Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt Kompresszor − CRP

Tömörítse az összes problémáját

  • Hozzon létre pozitív vagy negatív nyomást az Ön alkalmazásához − Sűrített levegőt biztosít olyan környezetben, ahol nincs sűrített levegőforrás
  • Növeli a gépe teljesítményét − Kompakt és könnyű kialakítás, amely lehetővé teszi a mozgó robotokba való beépítést
  • Felejtse el a napi karbantartást − Dugattyús száraz kompresszor
  • Telepítse csenden helyekre − Akár 55dB is lehet.

És még sok más

  • Elektromos kompresszor vagy vákuumszivattyú ugyanazon a készüléken:
    • Max. Kimeneti nyomás: 0,55 MPa
    • Max. Vákuumnyomás: -70 kPa
    • Áramlási sebesség: 10 l/min.
  • Kompakt és könnyű megoldás:
    • Szé154 mm x Ma134 mm x Mé100 mm
    • 3,5 kg.
  • Riasztási funkciókkal ellátott vezérlő a gép működésében fellépő hibák ellenőrzésére
  • Használható folyamatos üzemben.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához