Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

PVQ30, Kompakt proporcionális mágnesszelepek, 0 és 100 l/min

Az áramlási sebesség szabályozása 100 l/percig az áramlásnak megfelelően
  • Ismételhetőség: 3% vagy kevesebb
  • Hiszterézis: 10% vagy kevesebb
  • Test anyaga: Sárgaréz (C36) és rozsdamentes acél
  • Csökkentett zajszint
  • Alkalmas vákuumos alkalmazásokhoz.
  • Testportos és alapra szerelt kivitelben is kapható.

Konfigurálja a terméket

 
szelep kivitele
feszültség
elektromos bemenet
átmérő
csatlakozóméret
menet típusa
ház/tömítés anyaga
opció