Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

2 ujjas megfogó, Párhuzamos megfogó, Kompakt, prizmás kivitel - MHS

  • Ujjanként 537 N maximális megfogóerő 0.5 MPa mellett
  • Kettős működésű
  • ismétlési képességet: ±0.01 mm
  • Maximális működési frekvencia: 120 c.p.m.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 7 / 7 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

MHS2-D
dugattyúátmérő
jeladó
bekötővezeték
szám
különleges specifikációk