Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Folyadékhűtő/Környezetálló típus - HRS-R

Ellenállásra tervezve

  • Használja kedvezőtlen körülmények között – IP54-es burkolat és fém panel
  • Tűrje el a magas hőmérsékletű környezetet – akár - 45 °C-ig
  • Optimalizálja a folyamat általános minőségét – Hőmérséklet stabilitás ± 0,1 °C.

És még sok más

  • Hűtési teljesítmény: 1.7 kW - 4.5 kW
  • Beállított hőmérséklettartomány: 5 - 40 °C
  • Fűtési funkcióval és öndiagnosztikával
  • Nagy kapacitású tartály.

Konfigurálja a terméket

 
hűtőkapacitás
menet típusa
érintésvédelmi relé
automatikus folyadékfeltöltés
jellemzően nagy kapacitású tartály
nagynyomású szivattyú felszerelve
rozsdamentes acélpanel specifikációja
mértékegységek