Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Általános célú, Gyorscsatlakozók, Push-lock rendszer, Könyök for M3 - AS12*1F-A-X790

  • Csatlakozóméret: M3
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 2 - Ø 6 mm es Ø 1/8" - Ø 5/32"
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

AS121F-M3-A-X790
vezérlés típusa
alkalmazható tömlő átmérő