Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Gyorscsatlakozó, Egyszerű kezelés, Alacsony sebességre, Könyök - AS*2*1FM

  • Csatlakozóméret: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 3,2 - Ø 10 mm es Ø 1/8" - Ø 3/8"
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.