Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Általános célú, Gyorscsatlakozók, Véletlen elállítás ellen védett, Könyök - AS*2*1F-T

  • Csatlakozóméret: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 3,2 - Ø 12 mm es Ø 1/8" - Ø 1/2"
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.