Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

2 ujjas megfogó, Szögmegfogó, kis méretű - MHCM2-7S

  • 0.017 Nm maximális megfogónyomaték 0.5 MPa mellett
  • Nyitási szög 20° és -7° között
  • Egyszeres működésű
  • ismétlési képességet: ±0.02 mm
  • Maximális működési frekvencia: 180 c.p.m.