Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

PSE300, Kijelző/vezérlő egység nyomásérzékelőhöz

  • Ennek a terméknek a gyártása megszűnik, helyette a PSE300A sorozat kerül forgalomba. Részleteket a frissítésről itt talál.
  • Kijelző/vezérlő egység nyomásérzékelőhöz
  • válaszidő: 1 ms vagy kevesebb
  • nyomásérték felbontása: 1/1000
  • ismétlési pontosság: ¹0,1% F.S. vagy kevesebb
  • burkolat: IP40

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 10 / 11 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Kézikönyvek

Könyvtárak

Kézikönyvek

Könyvtárak

Kézikönyvek

Könyvtárak

Kézikönyvek

Könyvtárak

Kézikönyvek

Könyvtárak

Kézikönyvek

Könyvtárak

Kézikönyvek

Könyvtárak

Kézikönyvek

Könyvtárak

Kézikönyvek

Könyvtárak

Kézikönyvek

Könyvtárak

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

PSE3
bemenet specifikáció
bemeneti- és kimeneti mód
egység
1-es opció
2-es opció
3-as opció