A KFG2 gyorscsatlakozók jól használhatók -65 - 260ºC közötti hőmérsékletű közegekhez (forgó könyök kivitel: -5 - 150ºC). Rozsdamentes acél (316) kivitelükkel és egyedülálló nem gumi tömítéseikkel, ezek a zsírmentes csatlakozók rendkívül korrózióállók és számos tömlőanyaghoz használhatók, úgy mint a FEP, PFS, lágy és normál nylon, poliuretán és poliolefin. Rendelkezésre állnak menetes könyök, egyenes, hollanderes T csatlakozó, egyenes gyorscsatlakozó, T gyorscsatlakozó, átmenő gyorscsatlakozó, könyök gyorscsatlakozó, forgó könyök és belső menetes csatlakozási opciókkal. 4 - 16 mm-es tömlőmérethez illeszthetők, 1/8" - 1/2" csatlakozóméretekkel, R1/8 - R1/2 és 1/8NPT - 1/2NPT menetekkel.