Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Általános célú, Gyorscsatlakozók, Push-lock rendszer, Egyszerű kezelés, Kettős – ASD-A

  • Lehetővé teszi a kétirányú áramlásszabályozást
  • Csatlakozóméret: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 4 - Ø 12 mm es Ø 1/8" - Ø 3/8"
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.

Konfigurálja a terméket

 
Házméret
Csatlakozóméret
alkalmazható külső tömlőátmérő
Tömítőanyag
rendelésre készül