Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Késleltető időrelé

Késleltető időrelé
  • az állítható névleges átmérő és fix átfolyás kombinációja, lehetővé teszi a pneumatikus jel átvitelét
    fix időperiódus után
  • bemenő nyomás: 0 - 1,0 MPa
  • szabályozott nyomástartomány: 0,25 - 0.8MPa
  • időkésleltetés: 0,5 - 60s
  • üzemi és közeghőmérséklet: -5° - 60°C (fagyásmentes)
  • áramlási tényező (Cv): 0,14

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek