Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Peltier-típusú hűtőkészülék Thermo-con/Kompakt típus - HEF

Az Ön kompakt, csendes és gyorsan reagáló megoldása

  • Használja ki a lehető legjobban a rendelkezésre álló helyet – 130 x 150 x 210 mm méret. 3,5 kg súly
  • Növelje termelékenységét és maximalizálja gépének teljesítményét – Csak 41s - 10 ºC-kal alacsonyabb hőmérséklet
  • Dolgozzon csendes, alacsony rezgésszintű környezetben – Alacsony zajszintű kialakítás, mindössze 37 dBA
  • Legyen környezetbarát – Hűtőanyagmentes kialakítás.

És még sok más

  • Hűtési teljesítmény akár - 220 W / Fűtési teljesítmény akár - 500 W
  • Magas Hőmérséklet stabilitás: ±0,1 °C
  • Folyadékkal érintkező anyag:
    Rozsdamentes acél, gyanta, gumi (alumínium és réz anyagmentes)
  • Könnyű karbantartás.

Konfigurálja a terméket

 
hűtőkapacitás
energiaellátás
Menet
opció