Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kétkörös folyadékhűtő - HRL

Egy berendezés kettő helyett

  • Két külön szabályozható folyadékkör egy chillerben
  • Csökkentse költségeit - A három inverterrel 30%-kal csökkentheti az energiafelhasználást (az inverter nélküli típushoz képest)
  • Tökéletesen illeszkedik az akkumulátor iparba - Vízhűtéses típus
  • Élvezze a könnyű kezelhehetőséget - Az érintőképernyőn könnyen elvégezhetők a beállítások, áttekinthetők a hibakódok és karbantartási jelzések.

És még sok más

  • Kétkörös folyadékhűtő, lég- és vízhűtéses kivitel
  • Hűtőteljesítmény:
    • Léghűtéses: CH1: 9 kW - 37 kW; CH2: 1 kW
    • Vízhűtéses: CH 1: 10kW - 21.5 kW; CH 2: 1 kW
  • Hőmérséklet-stabilitás: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Beállítható folyadékhőmérséklet: CH1: 15 - 25 ºC; CH2: 20 - 40 ºC
  • Szabályzás három inverterrel
  • Érintőképernyő
  • Fűtési és diagnosztikai funkciókkal

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához