Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Léptető motor vezérlő STO alfunkcióval - JXC#F

Szélesebb körű és biztonságosabb szabályozás

  • Javítsa a gép biztonságát – Biztonságos nyomaték kikapcsolás alfunkció SIL 3, SIL CL és PL e tanúsítással
  • Könnyítsen a hálózaton – Csak egy egység egy elektromos munkahenger hálózaton keresztüli közvetlen működtetéséhez
  • Élvezze az IO-Link előnyeit az SMC-vel – Az Ön egyetlen beszállítója az Ön automatizálási igényeihez
  • Pénz, idő és munkaerő megtakarítása – Egyszerűsített vezérlőrendszerek.

És még sok más

  • Kommunikációs protokollok: IO-Link , EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Megfelel az EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e és EN 61800-5-2 STO, SS1-t szabványok szerint
  • Kompatibilis enkóderek: abszolút, inkrementális
  • Kompatibilis munkahengerek: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.

Konfigurálja a terméket

 
hajtás típusa
vezérlő felfogatása
aktuátor típusa
asztal pontosság
dugattyúátmérő
csapágyas kivitel
motor felfogatás helyzete
motorkivitel
Orsó menetemelkedés (mm)
megfogóujj opció
motorméret
max. forgatónyomaték (Nm)
vezérorsós (LEPY-hoz és LEPS-hez)
Löket
forgási szög