hajtás típusa
--- Kérem válasszon ---
E1 (EtherCAT®)
91 (EtherNet/IP™)
P1 (PROFINET)
D1 (DeviceNet)
L1 (IO-Link)
M1 (CC-Link)
--- Kérem válasszon ---
vezérlő felfogatása
--- Kérem válasszon ---
7 (csavaros rögzítés)
8 (DIN-sínre szerelhető)
--- Kérem válasszon ---
kommunikációs csatlakozó
--- Kérem válasszon ---
csatlakozó nélkül
S (egyenes kivitel)
T (T-idom)
--- Kérem válasszon ---
aktuátor típusa
--- Kérem válasszon ---
BC (nem termékre szabott vezérlő)
LES, elektromos hajtás, szánegység
LESH, elektromos hajtás, szánegység
LEY, elektromos hajtás, vezetett
LEYG, elektromos hajtás, vezetett
LEFS, elektromos hajtás, siklócsapágyas, golyósorsós hajtás
LEFB, elektromos hajtás, siklócsapágyas, bordásszíjas hajtás
LER, elektromos forgatóasztal
LEPY, elektromos hajtás/miniatűr kivitel
LEPS, elektromos hajtás/miniatűr kivitel
LEL, elektromos hajtás, vezetett
LEHF, elektromos megfogó, 2-ujjas
LEHZ, elektromos megfogó, 2-ujjas
LEHZJ, elektromos megfogó, 2-ujjas, porvédő borítással
LEHS, elektromos megfogó, 3-ujjas
LEMB, elektromos hajtás, alacsony profilú, alapkivitel
LEMC, elektromos hajtás, alacsony profilú, keresztgörgős vezetékkel
LEMH, elektromos hajtás, alacsony profilú, lineáris vezetékkel, egy tengelyes
LEMHT, elektromos hajtás, alacsony profilú, lineáris vezetékkel, dupla tengelyes
LEKFS, Nagy merevségű és nagy pontosságú
--- Kérem válasszon ---
asztal pontosság
--- Kérem válasszon ---
nélkül [vagy standard (LER)]
H (nagy pontosságú kivitel)
--- Kérem válasszon ---
dugattyúátmérő
--- Kérem válasszon ---
nincs
6 mm
8 mm
10 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
40 mm
50 mm
--- Kérem válasszon ---
csapágyas kivitel
--- Kérem válasszon ---
nincs
M (siklócsapágyas vezeték)
L (golyóscsapágyas)
--- Kérem válasszon ---
motor felfogatás helyzete
--- Kérem válasszon ---
nélkül (vagy fent a LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT-hoz)
L [bal párhuzamos kivitel (vagy szimmetrikus, felülről szerelhető LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT-hez)]
R (jobb oldali, párhuzamos)
D (tengelyirányú motor típusa)
U (alsó felfogatás)
LU (szimmetrikus, felfogatás alul)
--- Kérem válasszon ---
motorkivitel
--- Kérem válasszon ---
nincs
E [Akkumulátor nélküli abszolút jeladó (lépésmotor 24 VDC)]
--- Kérem válasszon ---
motorméret
--- Kérem válasszon ---
nélkül (vagy standard az LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ-hez)
L (kompakt kivitel)
--- Kérem válasszon ---
Orsó menetemelkedés (mm)
--- Kérem válasszon ---
nincs
A (méret 16: 10mm, méret 25: 12mm, méret 32: 16mm, méret 40: 20mm)
B (méret 16: 5mm, méret 25: 6mm, méret 32: 8mm, méret 40: 10mm)
C (méret 16: 2.5mm, méret 25: 3mm, méret 32: 4mm)
T (48 mm)
J (méret 8: 8mm, méret 16: 10mm, méret 25: 16mm)
K (méret 8: 4mm, méret 16: 5mm, méret 25: 8mm)
H (Size 25: 20mm, Size 32: 24mm, Size 40: 30mm)
--- Kérem válasszon ---
megfogóujj opció
--- Kérem válasszon ---
nincs
2 (kétujjas)
3 (háromujjas)
--- Kérem válasszon ---
max. forgatónyomaték (Nm)
--- Kérem válasszon ---
nincs
K (nagy nyomaték; 10-es méret: 0,3 Nm; 30-as méret: 1,2 Nm; 50-es méret: 10 Nm)
J (alapkivitel; 10-es méret: 0,2 Nm, 30-as méret: 0,8 Nm, 50-es méret: 6,6 Nm)
--- Kérem válasszon ---
vezérorsós (LEPY-hoz és LEPS-hez)
--- Kérem válasszon ---
nincs
K (méret 6: 4mm, méret 10: 5mm)
J (méret 6: 8mm, méret 10: 10mm)
--- Kérem válasszon ---
löket
--- Kérem válasszon ---
nincs
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
40 mm
48 mm
50 mm
64 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
--- Kérem válasszon ---
forgási szög
--- Kérem válasszon ---
nélkül (vagy LER-hez; méret 10: 310º, méret 30/50: 320º)
1 (360° folyamatos forgatás)
2 (külső megállító: 180º)
3 (külső megállító: 90º)
--- Kérem válasszon ---