- Főoldal
- Termékek
- Elektromos és pneumatikus útváltó szelepek
- Elővezérelt 4/5-utú mágnesszelepek
- JSY
Elektromos és pneumatikus útváltó szelepek
Kompakt 5-utú mágnesszelep
Helytakarékos. Növeli a termelékenységet
- Helytakarékos – A legkeskenyebb szelep a világon: 6.4mm, ami 244 l/min átáramlást biztosít
- Növelje a termelékenységét – Csökkentse látványosan a ciklusidőket
- Törekedjen az energiahatékonyságra és tartsa kordában a hőmérsékletet – Az energiatakarékos kör minimális 0,1W energiafogyasztást biztosít , ami megakadályozza a felmelegedést
- Alakítsa igényei szerint – Rugalmas levegő és alaplapon keresztüli elektromos csatlakozások. Alsó vagy oldalsó levegőcsatlakozók egyedi bekábelezéssel.
És még sok más
- Rendkívül kompakt és kis súlyú szelep
- Magas átáramlás: 173-1551 l/min
- Energiafogyasztás: 0,1-0,2 W (alacsony fogyasztású kivitel); 0,4 W (alapkivitel)
- Egyszerű rögzítés és gyors csere
- Akár IP67 védelem
- Egyedi és belső kábelezésű kivitel.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
???productConfigurator.noResultsFoundWithThisConfiguration???
???productConfigurator.noUniqueResultsFoundWithThisConfiguration???