Ellenáll a kedvezőtlen környezetnek - IP69K szabványnak megfelelő
Biztonságosan használható élelmiszeripari alkalmazásokban - Könnyen tisztítható és FDA-megfelelő
Növelje termelékenységét kis helyen - Akár 1600 l/perc egyedi és alaplapi kivitelben is
Készüljön fel az IIoT-re az IO-Linkkel - Adatok és paraméterek távoli cseréje hálózaton keresztül.
És még sok más
Alacsony folyadékfelhalmozódás és könnyen tisztítható
Energiafogyasztás: 0,15 W (alacsony fogyasztású típus); 0,4 W (standard)
A fém alkatrészek 316-os rozsdamentes acélból készülnek, magas korróziógátló képességgel
Belső huzalozású (egyedi kivitel) elérhető
Külső huzalozású típus elérhető.
Az alaplap önmagában nem rendelhető meg. A részletekért kérjük, olvassa el a katalógust, és lépjen kapcsolatba az SMC-vel a jobb oldalon található 'Kérdezze szakértőinket!' gombon keresztül.