- Főoldal
- Termékek
- Elektromos és pneumatikus útváltó szelepek
- Elővezérelt 4/5-utú mágnesszelepek
- JSY5000-H
Elektromos és pneumatikus útváltó szelepek
Tisztatéri szelepsziget - JSY5000-H
Irányítsa élelmiszer-előállítási igényeit
- Ellenáll a kedvezőtlen környezetnek - IP69K szabványnak megfelelő
- Biztonságosan használható élelmiszeripari alkalmazásokban - Könnyen tisztítható és FDA-megfelelő
- Növelje termelékenységét kis helyen - Akár 1600 l/perc egyedi és alaplapi kivitelben is
- Készüljön fel az IIoT-re az IO-Linkkel - Adatok és paraméterek távoli cseréje hálózaton keresztül.
És még sok más
- Alacsony folyadékfelhalmozódás és könnyen tisztítható
- Energiafogyasztás: 0,15 W (alacsony fogyasztású típus); 0,4 W (standard)
- A fém alkatrészek 316-os rozsdamentes acélból készülnek, magas korróziógátló képességgel
- Belső huzalozású (egyedi kivitel) elérhető
- Külső huzalozású típus elérhető.
Az alaplap önmagában nem rendelhető meg. A részletekért kérjük, olvassa el a katalógust, és lépjen kapcsolatba az SMC-vel a jobb oldalon található 'Kérdezze szakértőinket!' gombon keresztül.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra