- Főoldal
- Termékek
- Elektromos és pneumatikus útváltó szelepek
- Elővezérelt 4/5-utú mágnesszelepek
- JSY3000-S
Elektromos és pneumatikus útváltó szelepek
Belső huzalozású, alsó csatlakoztatású alaplap, rozsdamentes alaplemez – JSY3000-S
Tömítés egyszerűen
- Biztonságos működés az élelmiszeripari lemosó alkalmazásokban – Az EPDM alsó tömítés akadályozza meg a víz bejutását
- Növelje a szelepek élettartamát – Korrózióálló alaplemez 304-es rozsdamentes acélból, és 316-os rozsdamentes acélból készült gyorscsatlakozókkal (FDA-kompatibilis)
- Távoli kommunikáció – Akár 32 kimenet vezérlése és felügyelete különféle soros interfészes kommunikációs protokollon és IO-Linken keresztül.
És még sok más
- Víz elleni védelem és korrózióállóság
- Áramlási sebesség: akár 642 l/min
- Energiafogyasztás: 0,1 W (energiatakarékos kivitel); 0,4 W (standard)
- IO-Link kommunikáció
- Védettség: IP67
- Választható takarókeret a letisztult megjelenésért.
- Belső huzalozású típus.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra