- Főoldal
- Termékek
- Elektromos és pneumatikus útváltó szelepek
- Elővezérelt 4/5-utú mágnesszelepek
- JSY3000-P
Elektromos és pneumatikus útváltó szelepek
Beépített elektropneumatikus szabályozóval ellátott típusú, 64 szelephelyzettel kompatibilis elosztós, dugaszolható, kompakt, 5 portos elektromágneses szelep – JSY3000-P
The more stations, the more possibilities
- Kevesebb kábel, vezetékezés és soros interfész – 4–64 szelephelyzet és 128 kimeneti pont
- Széles körű kommunikációs lehetőségek– PROFINET®, EtherNet/IP™ és EtherCAT® protokollok
- Takarítson meg helyet a felhasználás során – A beépítéshez szükséges hely akár 134 mm-rel csökkenthető
- Központi vezérlés megőrzése – Az elektromágneses szelepek és az elektropneumatikus szabályozók ugyanahhoz az elosztóhoz csatlakoztathatóak.
És még sok más
- Soros bekötés
- Dugaszolható csatlakozóalap
- Áramlási sebesség: max. 567 L/min
- Burkolat: IP65.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra