Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

JSXZ, Elővezérelt mágnesszelep, zéró nyomáskülönbségű kivitel

  • Alkalmazható folyadék: levegő, víz, olaj
  • Áramlási sebesség 460 l/min-ig (víz)
  • Nyílásátmérő: 10 és 25 mm között
  • Portméret: 1/4 és 1" között
  • Test anyaga: rozsdamentes acél, sárgaréz, bronz és alumínium
  • Tekercs anyaga: rozsdamentes acél
  • IP67 védettség.

Konfigurálja a terméket

 
méret
Ház anyaga
Tömítés anyaga
Csatlakozóméret
menet típusa
Névleges feszültség
elektromos bemenet
olajmentes
felfogatás