Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

JSXU, Közvetlenül vezérelt 2 portos mágnesszelep

  • Alkalmazható folyadék: levegő, víz, olaj
  • Áramlási sebesség 35 l/min-ig (víz)
  • Nyílásátmérő: 2,4 és 7,1 mm között
  • Portméret: 1/8" és 3/8" között
  • Test anyaga: rozsdamentes acél, sárgaréz, bronz és alumínium
  • Tekercs anyaga: rozsdamentes acél
  • IP67 védettség.

Konfigurálja a terméket

 
méret
Ház anyaga
Tömítés anyaga
Torkolati átmérő, Csatlakozóméret
menet típusa
Névleges feszültség
elektromos bemenet
olajmentes
felfogatás