Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Resin Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve – JSXN-X1

Cultivate a reliable irrigation system

  • Gain reassurance regardless of your installation - Water hammer relief
  • Withstand your most adverse environmental conditions - Stainless steel construction and IP67 enclosure
  • Obtain precise control - Flow adjustment function
  • Save energy - Power consumption of only 3 watts.

És még sok más

  • Applicable fluid: Water, Diluted pesticides/Liquid fertilizer
  • Port size: 3/4" to 1"
  • Flow rate up to 14.5 (Cv)
  • Orifice diameter: 25 mm
  • A water hammer relief feature.

Konfigurálja a terméket

 
méret
Tömítés anyaga
átmérő/csatlakozóméret
csőcsatlakozás kivitele
Névleges feszültség
elektromos bemenet