Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve for High-Pressure Water – JSXH-X2

Az Ön sokoldalú szelepe

  • Garantált áramlás magas nyomáson is – 10 MPa-ig használható
  • Ellenáll a legkedvezőtlenebb környezeti feltételeknek – Rozsdamentes acél tekercsfedél és IP67 burkolat
  • Könnyítse meg a karbantartást – A tekercs és a főszelep cserélhető a kapocs egyszerű eltávolításával.

És még sok más

  • Alkalmazható közeg: víz
  • Csatlakozó mérete: 3/8” – 1/2”
  • Átfolyási sebesség akár 1,9 (Kv)
  • Átáramlási átmérő: 12 mm.

Konfigurálja a terméket

 
Csatlakozóméret
menet típusa
Névleges feszültség
elektromos bemenet
opció