Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Direct Operated Steam Type 2-Port Solenoid Valve – JSX#S

Ellenállásra tervezve

  • Ellenáll a legkedvezőtlenebb környezeti feltételeknek - Rozsdamentes acélszerkezet és IP67 védettség
  • Energiatakarékosság - Mindössze 2 wattos energiafogyasztás
  • Könnyítse meg a telepítést - A tekercs 360 fokban elforgatható.

És még sok más

  • Alkalmazható közeg: levegő, víz, olaj
  • Akár 12.6 l/perc átáramlás (víz esetén)
  • Névleges átmérő: 5,6 - 7.1 mm
  • Csatlakozó méret: 1/4" - 3/8"
  • Test anyaga: rozsdamentes acél, sárgaréz
  • Tekercs anyaga: rozsdamentes acél
  • IP67 védelem.

Konfigurálja a terméket

 
méret
Ház anyaga
Tömítés anyaga
Torkolati átmérő, Csatlakozóméret
menet típusa
Névleges feszültség
elektromos bemenet
olajmentes
felfogatás