Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

JSX, Közvetlen vezérlésű 2-utú mágnesszelep, N.O.

  • Alkalmazható közeg: levegő, víz, olaj
  • Akár 25 l/perc átáramlás (víz esetén)
  • Névleges átmérő: 1,6 - 7,1 mm
  • Csatlakozó méret: 1/8" - 3/8"
  • Test anyaga: rozsdamentes acél, sárgaréz és alumínium
  • Tekercs anyaga: rozsdamentes acél
  • IP67 védelem.

Konfigurálja a terméket

 
méret
Ház anyaga
Tömítés anyaga
átmérő/csatlakozóméret
menet típusa
Névleges feszültség
elektromos bemenet
olajmentes
felfogatás