Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Proporcionális szabályozószelep – JSP

Folyadékok pontos szabályozása

  • Az áramlási sebesség pontos szabályozása – Az áram beállításával az áramlási sebesség fokozatmentesen szabályozható
  • Megfelelhet az Ön alkalmazásához – Levegővel és vízzel is használható
  • Ellenáll a legkedvezőtlenebb környezeti feltételeknek – Rozsdamentes acél tekercsburkolat és IP67-es védelem
  • Energiatakarékos – Energiafogyasztás mindössze 4 watt.

És még sok más

  • Alkalmazható közeg: víz vagy levegő
  • Csatlakozóméretek: 1/8" és 3/8" között"
  • Áramlási sebesség legfeljebb 3 l/min (víz)
  • Átömlési keresztmetszet: 1,4 mm és 3,2 mm között
  • Energiafogyasztás mindössze 4 watt (JSP10 esetében).

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához