Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

JC

JC
Az SMC örömmel jelenti be az új, JC sorozatú, könnyű kiegyenlítő elemeket a pneumatikus hengerek kiegészítőjeként. A legfontosabb tulajdonság az alumínium ház, ami akár 30%-os súlycsökkenéshez vezetett, csökkentve a hengert érő tehetetlenségi erőket és az oldalirányú terhelést. Porvédő borítással is rendelhető, ez meghosszabbítja a termék élettartamát. ±5°-os forgási szögével és ±0.5 - 1mm-es excentritásával rendkívül jól képes kompenzálni a henger és a munkadarab közti illeszkedési eltéréseket. Mindez csökkenti a henger kopását, így növeli az élettartamát. 3100 N maximális húzó vagy toló erővel képes működni. Dugattyúátmérők: 20 - 63mm, menetek M8x1,25 - M18x1,5. A JC sorozat ideális pneumatikus hengerekhez, ahol a központi erő elnyelésére vagy a henger és munkadarab közti párhuzamos pontosság megteremtésére van szükség.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek