Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

IZTB, Rúdionizátor

  • IZTB40: Standard, AC típus / IZTB42: Kettős AC típus.
  • Potenciális amplitúdó: A legkisebb 25 V vagy annál kisebb.
  • A sztatikus elektromosság gyors semlegesítése: 0,1 másodperc alatt.
  • Kompakt: Magasság 37 mm x Szélesség 30 m.
  • Rúd szélesség: 160 - 2500 mm.
  • A levegőellátás csatlakozó mérete választható: Jobb oldal/bal oldal/két oldal.
  • Könnyen cserélhető és eltávolítható, alacsony karbantartási igényű emitter patronok.

Konfigurálja a terméket

 
modell
rúd hosszúság
elektróda kazetta, anyag
nagyfeszültségű kábel hossza
gyorscsatlakozó
vakdugó helye
rudas felerősítés
opció