- Főoldal
- Pneumatikus és elektromos automatizálási termékek
- Elektrosztatikus semlegesítés
- Rúdionizátorok
- IZT40/41/42
Elektrosztatikus semlegesítés
Rúd típusú ionizátor, külön vezérlővel - IZT40/41/42
Gyors és hatékony sztatikus szennyeződés eltávolítás, bárhol, ahol csak akarja
- Profitáljon a kompakt méretekből - Rúd- és fúvóka típusú ionizátorok a vezérlőtől különálló működéshez igazítva
- Könnyedén ellenőrizheti az állapotot és a működést - Egy vezérlő akár 4 ionizátort is vezérelhet. Többféle riasztás és funkció
- Élvezze az IO-Link előnyeit az SMC-vel - Az Ön egyetlen beszállítója automatizálási igényeihez.
- Könnyedén felügyelheti és beállíthatja - Az alkatrészek szétválasztása kiváló hozzáférést biztosít a vezérlőhöz.
És még sok más
- IZT40: Alaptípus / IZT41: AC típus / IZT42: Duál AC típus
- Potenciál amplitúdó: 25 V vagy annál kisebb
- A statikus elektromosság gyors semlegesítése: Akár 0,1 másodperc alatt
- Kompakt: magasság 37 mm x szélesség 30 mm
- Egy vezérlő legfeljebb 4 ionizátort vezérelhet
- Kísérje figyelemmel és működtesse a nehezen hozzáférhető helyre telepített eszközöket
- Többféle riasztás és funkció.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra