Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

IZT40/41/42, Rúdionizátor, Különálló vezérlő- és tápegységgel

  • IZT40: alaptípus / IZT41: AC típus / IZT42: kettős AC típus
  • IZT41/IZT42: IO-Link kompatibilis
  • Potenciál amplitúdó: 25V vagy annál kisebb
  • A sztatikus elektromosság gyors semlegesítése: Akár 0,1 másodperc alatt
  • Kompakt: magasság 37 mm x szélesség 30 mm
  • Egy vezérlő legfeljebb 4 ionizátort vezérelhet
  • Kísérje figyelemmel és működtesse a nehezen hozzáférhető helyen elhelyezett rudakat
  • Többféle riasztás és funkció.

Konfigurálja a terméket

 
modell
rúd hosszúság
elektróda kazetta, anyag
nagyfeszültségű kábel hossza
gyorscsatlakozó
vakdugó helye
bemeneti és kimeneti specifikáció
tápkábel hossza
Kommunikációs kábel bemenetének iránya/hossza
rudas felerősítés
DIN-sínes felfogatóelem vezérlőhöz és
nagyfeszültségű tápegységhez
opció