Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

IZS

IZS
Az SMC örömmel jelenti be IZS sorozatú sztatikustöltés-semlegesítő termékét, mely a gyorsabb és hatékonyabb megoldásokat követelő vevői igények alapján született. Mind a három kivitel AC típusú ionsemlegesítő, az alapkivitel 1000 mm-nél már 3.2 mp alatt képes az ionmentesítésre, egy egyszerű KI/BE funkcióval. A nagysebességű modell azonnal eltávolítja a sztatikus elektromosságot. Visszajelző érzékelője és választható energiatakarékos vagy folyamatos működési módja igazán rugalmas használatot tesz lehetővé. A kettős AC típusú kivitel csökkenti mind a potenciálamplitudót (25V-al vagy többel), mind az ionszintet a munkadarabon, ezzel lehetővé teszi az elektronikus eszközök közelében vagy a félvezető iparban történő üzemeltetést. Ez a sorozat két auto-balance szenzort tartalmaz, egy az ionizátor házában található, a másik, nagypontosságú érzékelő opcionálisan kívülről illeszthető. Vezeték nélküli távirányító biztosítja az operátoroknak akár 16 darab ionizátor távolról (5 m) történő beállítását. A soroló csatlakozók egyszerű és gyors kábelezést tesznek lehetővé, akár 8 egység is összeköthető velük. Az IZS ionizátorok számos alkalmazásnál használhatók, például a PET palack gyártásnál, az alkatrész-adagolásnál, a műgyanta és gumi öntészetnél, az élelmiszer és üdítőital csomagolásnál, a film- és papírgyártásnál, illetve a lapkák továbbításánál - biztonságos ipari folyamatokat, kevesebb hibával történő gyártást és csökkenő költségeket garantálva.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek