Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ISE70/75/75H

ISE70/75/75H

Amikor az SMC K+F mérnökeit arra kérték, hogy fejlesszenek egy kompakt, nagy átáramlású nyomásérzékelőt, mely tartalmaz egy nagyméretű kijelzőt mind a hűtő, mind a hidraulikus folyadékokhoz - válaszuk az ISE70/75-ös elnevezésű termék volt. Hatékonyan bővítették az SMC nyomásérzékelő termékskáláját ezzel a nagyteljesítményű, mégis könnyű termékkel, mely 3 kivitellel áll rendelkezésre. Az ISE70-t levegővel, nemes-, vagy nem gyúlékony gázokkal való használatra (monitorozható nyomástartomány: –0.1 - 1MPa), az ISE75 és ISE75H modelleket olyan közegekkel való használatra tervezték, ahol a nyomástartomány 10 és 15MPa között van. Öntött alumínium házuk 4 féle vezérlési opcióval rendelkezik, a működés helyzete azonnal látható a 10 mm-es betűk segítségével, melyeket egy kétszínű kijelző jelenít meg. Rendelhető 2 vagy 1 kimenettel, Rc, NPT vagy G1/4 menetekkel, fix vagy választható MPa vagy PSI nyomásjelző értékekkel. A termékek CE jelölésűek és UL/CSA szabványosak, burkolatuk IP67 védettségű.


Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek