Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ISE35, Digitális nyomásérzékelő, szabályzóba építhető

  • yomásszabályzóba építhető digitális nyomásérzékelő
  • alkalmazhatóság (sorozat): AC /AR /AW /ARM /ARP
  • alkalmazható közeg: levegő, nem maró gázok, nem gyúlékony gázok
  • kijelzett nyomástartomány: -0,1 - 1 MPa
  • ismétlési pontosság: ±1 % F.S
  • kábelcsatlakozás: felső / alsó

Konfigurálja a terméket

 
elektromos bemenet
kimenet
Kijelző egység
1-es opció
2-es opció