Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra
<ul><li>3-kijelzős nagy precizitású digitális nyomáskapcsoló</li><li>1 kimenet.</li><li>Alkalmazható közeg: Levegő, nem korrozív gáz, nem gyúlékony gáz</li><li>Nyomástartomány: -0,1 - 1 MPa</li><li>Ismétlési pontosság: ±0,2% F.S.</li><li>Válaszidő: legfeljebb 1,5 ms</li><li>Fogyasztás: legfeljebb 25mA.</li></ul>
Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.