Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ISE2, Kompakt nyomásérzékelő, pozitív nyomásra

Az ISE2 kompakt nyomásérzékelők (pozitív nyomásra) integrálhatók a ZX és ZR vákumrendszerekkel. Válaszidejük gyors, akár 10 ms, oldható csatlakozója pedig egyszerűvé teszi a kábelezést.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

ISE2-01-55C
nyomástartomány
csatlakozóméret
kimenet specifikáció
kábelspecifikáció

nyomástartomány
0~1MPa
csatlakozóméret
01 (egyedi egység R(PT) 1/8)
kimenet specifikáció
55 (PNP kimenő jel 1 kimenet)
kábelspecifikáció
C (csatlakozós kivitel, bekötővezeték hosszúsága: 0,6 m)
Tömeg
0.030 Kg
E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version