Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

IR1000/2000/3000-A

  • Beállítási érzékenység: 0,2 % F.S; ismétlési pontosság: ±0,5 % F.S.
  • 3 méret, 3 nyomástartománnyal: 0,005 - 0,2 MPa; 0,01 - 0,4 MPa; 0,01 - 0,8 MPa.
  • Levegőfogyasztás: 1 l/perc vagy kevesebb.
  • Maximális átáramlás: 4000 l/perc.
  • Csatlakozóméretek: 1/8 - 1/2.
  • Standard opciók: felfogatás, manométer.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek