Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Okos pozicionáló

Vezérelje munkahengerét távolról

  • Távvezérlés – 4-20 mA bemeneti visszajelző jel
  • Könnyebbé teszi a telepítést és időt takarít meg – Beépített kalibrálási funkció
  • Ellenőrizze vizuálisan a vezérlés állapotát – Monitoring funkció.

És még sok más

  • Érzékenység: ±0,2 % F.S.-on belül.
  • Ismételhetőség: ±0,5 % pontosságon belül.
  • Környezeti és folyadékhőmérséklet: -20 és 80 °C között
  • Védelem: IP65
  • Bemeneti visszajelző jel: 4-20 mA.

Konfigurálja a terméket

 
csatlakozás (levegő - elektromos)