Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

IP8101-X419, Intelligens pozicionáló

  • Intelligens pozicionáló
  • Érzékenység: ±0,2 %
  • Ismételhetőség: ±0,5 %
  • Környezeti- és folyadékhőmérséklet: -20 és 80 °C között
  • Védelem: IP65
  • Bemeneti visszajelző jel: 4-20 mA.

Konfigurálja a terméket

 
csatlakozás (levegő - elektromos)