Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

IP5100, Pneumatic-Pneumatic Positioner, Rotary Type

  • Érzékenység: F.S. ±0,5 %-on belül
  • Ismételhetőség: ±0,5 % pontosságon belül
  • Környezeti és folyadékhőmérséklet: hőmérséklet: -20 és 80 °C között
  • Opció: magas hőmérséklet (100 °C)
  • Pneumatikus bemenet: 0,02-0,1 MPa.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

IP5100-031
Bemeneti nyomás
manométer
Nyitás jelzése
Környezeti hőmérséklet
Nyomásmérő/levegőcsatlakozás
tartozékok
működtetőkar

E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version