Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

IP5000, pneumatikus-pneumatikus pozicionáló, karos típus

  • Érzékenység: (egyszeri művelet): ±0,1 % F.S-en belül (egyszeri művelet)
  • Ismételhetőség: ±0,5 % pontosságon belül
  • Környezeti és folyadékhőmérséklet: hőmérséklet: -20 és 80 °C között
  • Opció: magas hőmérséklet (100 °C)
  • Pneumatikus bemenet: 0,02-0,1 MPa.