Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Integrated Controller Guide Rod Type – EQYG#H

Guided push e-Actuator. Just easy. Extra support.

  • Connect it, start it up and control it easily – Electric actuator and controller, all in one. Complete setup in just three steps. Easy on/off operation.
  • Battery-less absolute encoder – Restart from the last position. High performance.
  • Lower your CO2 emissions – Motor optimisation with reduced heat generation and power consumption.
  • Reduce maintenance while improving performance – M12 connectors. Only three cables needed.

És még sok más

  • Body size: 16, 25, 32
  • Stroke: 30 to 300 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute
  • Step motor
  • Workload: up to 100 kg.

Konfigurálja a terméket

 
méret
csapágyas kivitel
motor felfogatás helyzete
motorkivitel
Orsó menetemelkedés (mm)
Löket
motor opció
Controller Position
Parallel Input