Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

INR-244

INR-244
A temperáló készülékek legújabb tagja az INR-244. Ez a négyszög alakú, akár 39 literes kapacitású, Peltier-rendszerű készülék szükségtelenné teszi a hűtőközeget. Igen pontos, alacsony rezgésszinttel, egyszerűen működik, csendes és a karbantartása is könnyű. Tartályméretének köszönhetően az INR-244 olyan alkalmazások hőmérséklet-szabályozására alkalmas, mint például az MO-CVD-hez szüksége forrásgáz vagy a diffúziós kemencék, vegyi anayagok és nagy viszkozitású folyadékok, de akár vezetőképesség mérésre vagy elemzésre is használható. Kétféle hűtési módszere - levegő/víz keringetése - 0 - 60 °C (5 - 60 °C víznél) üzemi hőmérsékleten történő működésre teszi alkalmassá, mindezt ±0,03 °C-os stabilitással. A beépített keringetőszivattyú csökkenti a hőmérséklet elosztást a készüléken belül. Az egyszerűen használható vezérlő funkciókkal és soros kommunikációs modullal, valamint a folyadékleeresztő-csatlakozással jelentős munkaráfordítást képes megtakarítani. Kompakt és könnyű kivitele révén kis helyeken is elfér, például gyógyászati, gyógyszerészeti, biotechnológiai, elektronikai és félvezető laborokban.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek