Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HRZ, Nagy teljesítményű temperáló készülék, ioncserélt viz hűtőkörrel

  • nagy tisztaságú/ioncserélt vízhez
  • hőmérséklet-tartomány: 10 - 40°C
  • hűtőközegi teljesítmény: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW
  • hőmérséklet-stabilitás: ±0,1°C
  • hűtőközeg: R134a (HFC)

Konfigurálja a terméket

 
hűtőkapacitás
opció