Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HRZ, Nagy teljesítményű temperáló készülék, etilén-glikol hűtőkörrel

  • etilén-glikol kivitel
  • hőmérséklet-tartomány: -20 - 40°C/ 20 - 90°C/ -20 - 90°C
  • hűtési teljesítmény: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW
  • hőmérséklet-stabilitás: ±0,1°C
  • hűtőközeg: R404A (HFC)

Konfigurálja a terméket

 
hűtőkapacitás
hőmérséklet beállítási tartománya
opció