Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HRZ, Nagy teljesítményű temperáló készülék, dupla inverteres

  • dupla inverteres
  • beállítható hőmérséklet-tartomány: 10 - 60°C/ -20 - 90°C
  • hűtési teljesítmény: 10 kW
  • hőmérséklet-stabilitás: ±0,1°C
  • hűtőközeg: R404A (HFC)

Konfigurálja a terméket

 
áramló közeg
opció