Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Keringető folyadék temperáló készülék, Standard modell - HRS

Javítsa gépe minőségét és megbízhatóságát

  • Optimalizálja a folyamat minőségét – Jó hőmérséklet stabilitás
  • Kapjon egy okos megoldást ami proaktív irányítást biztosít – Vezérelje távolról és kezelje az anomáliákat és incidenseket
  • Kapjon támogatást világszerte
  • Legyen folyamatosan informálva – Fejlett vezérlő funkciók.

És még sok más

  • Keringető folyadék temperáló készülék Víz- vagy léghűtés
  • Hűtési teljesítmény: 1,1 - 38 kW (50 Hz)
  • Hőmérsékletstabilitás: ± 0,1 °C - ± 1 °C
  • Beállított hőmérséklet-tartomány: -10-45 °C
  • Fűtés és öndiagnosztika funkcióval
  • Soros kommunikáció
  • Kompakt és kis méretű.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához