Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HRS090, Nagyteljesítményű temperáló készülék, kompakt kivitel, 400 V

  • hűtő kapacitás: 9kW (léghűtőközeg), 10,5kW (vízhűtőközeg)
  • hőmérséklet-tartomány: 5 - 35°C
  • hőmérséklet-stabilitás: ±0,5°C
  • áramellátási igények: 3 fázis 200 VAC 50 Hz, 3 fázis 200~230 VAC 60Hz, 3 fázis 380~415 VAC (50/60 Hz)
  • hűtőközeg: R410A HFC
  • működtető közeg: víz vagy nagytisztaságú víz vagy 15%-os etilénglikol

Konfigurálja a terméket

 
hűtési mód
csőmenet
energiaellátás
opció