Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HEC

HEC
Ha berendezése pontos hőmérsékletszabályozást igényel, próbálja ki az SMC új HEC hőmérséklet szabályzóját. A félvezetőgyártás igényei alapján fejlesztették, Peltier-rendszerű, ami ideális a keringő közeg állandó hőmérsékletének szabályozásához. Jelenleg léghűtéses vagy vízhűtéses változatban áll rendelkezésre, +-0,01 - +-0,03ºC pontosságú hőmérsékletszabályzást tesz lehetővé. Áramellátási opciók széles skáláját kínálja; 100 - 240VAC, 50/60Hz a léghűtéses modelleknél, és 200 - 220VAC, 50/60 Hz a vízhűtéses modelleknél. Galden®HT 135, Fluorinert™FC-3283 opciójával ez az új kompakt hűtő kiemelkedő, 230 és 1200W hűtőkapacitással bír, a kiválasztott modelltől függően. További előny az alacsony zaj- és rezgésszint. A HEC CE és IEC 60601-1 megfelelőségű, ami képessé teszi a gyógyászati eszközökben való használatra. A léghűtéses változat ideális olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre vízvételezési lehetőség.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek